Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜこの1つのシムパイ?

アクティブな電源管理が設計の構造と動作に及ぼす影響は、波形、回路図、電源状態/遷移図に反映されます。この1つのシムパイは、電源管理システムのアーキテクチャと動作の両方における電源管理エラーを自動的に検出します。

動的および静的チェック

システムのアーキテクチャと動作の両方における電源管理エラーを検出します。UPF処理中の静的チェックはアーキテクチャ上の問題を特定し、シミュレーション中の動的チェックは動作上の問題を特定します。

検証との統合

電力状態と遷移はカバレッジデータベースに保存されます。パワーアウェアゴールはUPFから検証計画に自動的に抽出され、カバレッジデータベースと統合してカバレッジの終了を追跡できます。

使いやすさ

複数のビュー(波形、回路図、電力領域など)により、設計者はパワーマネージド設計の問題を迅速かつ効率的に見つけて解決できます。

Questa One Sim PA

業界をリードするUPFサポート

  • IEEE 1801 UPFスタンダードを幅広くサポートしています
  • 最新のUPF 4.0とUPF 3.1/3.0/2.1/2.0のすべてをサポートしています
  • 「逐次改良インクリメンタル仕様」方法論をサポートします
  • 最近の高度なボトムアップフローをサポートします
  • Libertyのサポートを含め、階層的なUPFとハードマクロベースのフローをサポートします
CFDシミュレーションで最適化されたリチウム電池システムは、設計時間とコストを削減します。

このこの1つのシムを深めてください

サポート・センター

シーメンスエダ aは、この1つのシムとすべての製品に対して世界クラスのカスタマーサポートを提供しています。

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルの価値提案と低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術とそれらを最も効果的に適用する方法を理解するために、私たちのブログにアクセスして、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。