Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な特長

脆弱性の問題を効率的に特定して報告してください

設計フローの変更を防ぎながら、セキュリティー機能が損なわれないようにシームレスに保証し、新たな弱点が出現しても検出能力を高めます。責任の懸念を管理するために早期の信頼とリスク軽減が不可欠な重要なシステムに最適です

望ましくない、予期しない機能的動作を早期に自動分析することで、開発プロセスの早い段階ですぐに実行可能な結果が得られます。設計に固有の関連する弱点チェックのみを選択するので、設計に不慣れなユーザーによる独立した信頼評価を可能にします。

  • 既存の自動化メカニズムを強化して、潜在的な脅威を特定する効率と精度を向上させてください
  • 高度で進化する脅威を特定するための革新的な検出技術を開発してください
  • 進化するテクノロジー環境における新たな脅威と脆弱性を特定するために、継続的な調査を実施してください
  • 高度な分析と脅威インテリジェンスを活用して、これまで知られていなかったセキュリティーリスクを明らかにしてください
正式な検証

注目のホワイトペーパー

正式な検証

今後のイベントとオンデマンドイベント

で入手可能な正式な検証ビデオ録画をすべて見る 検証アカデミー。

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

詳細はこちら

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。