Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な特長

テストベンチなしの徹底的な検証

この検証プロパティは、問題の検出、エラー修正、補償期間の終了を迅速に行うのに最適なツールです。アサーションを使用して設計を簡単に検証できます。設計動作とアサーションによって記述された動作を分析して、初期状態から到達可能なすべての設計状態を特定します。

正式な検証

今後のイベントとオンデマンドイベント

で入手可能な正式な検証ビデオ録画をすべて見る 検証アカデミー。

正式な検証

注目のホワイトペーパー

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

詳細はこちら

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。