Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な特長

IEEE 754浮動小数点ハードウェアの正式な検証

リファレンスモデル、テストベンチ、またはテストケースを作成する必要がない、効果的な問題検出アプローチです。基礎となるフォーマルテクノロジーは、広範囲にわたるシミュレーションサイクルの対象を超える決定的な証明を通じて自信を育みます。

このFPU アプリは、FPUが浮動小数点計算精度のベンチマークであるIEEE 754規格に準拠していることを確認するように設計されています。さまざまな値の範囲で精度が最優先される科学、オーディオ、デジタル、グラフィックコンピューティングにとって極めて重要です。このツールの有用性は、ASICやFPGAチップを含むさまざまなハードウェアに及んでいます。これらは、自動車や原子力発電所の計装など、安全性が譲れないシステムに不可欠です。

  • 例外処理は徹底しており、無効な演算、ゼロ除算、数値のオーバーフローやアンダーフローなど、すべての標準的な例外をチェックします。
  • さまざまな丸めモードをサポートし、半額から2倍までのさまざまなレベルの精度を処理できること、必要に応じて精度をカスタマイズできるオプションがあるため、汎用性が高まります。
  • FPUアプリでは、独自のハードウェア仕様や意図的な標準偏差に合わせて、検証チェックを柔軟にカスタマイズできます。
  • アプリに含まれる変換関数は、異なる浮動小数点形式間、および浮動小数点と符号付き整数の間の移行を容易にし、さまざまな計算シナリオへの適用性を高めます。
正式な検証

注目のホワイトペーパー

正式な検証

今後のイベントとオンデマンドイベント

で入手可能な正式な検証ビデオ録画をすべて見る 検証アカデミー。

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

詳細はこちら

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。