Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な特長

フォーマルベースの検証をシステムに導入/C++ HLS

自動化された徹底的な形式検証により、より早く、より効果的なSystemC/C++検証と問題検出を実現できます。より明確なメッセージとコード改善の方向性を提供し、包括的な補償指標を保証します。

  • 高位合成(HLS)の前に設計上の欠陥を排除できるため、設計プロセスのかなり早い段階で検証を開始できます。
  • SystemCとレジスタ転送レベル(RTL)設計の両方に必要なシミュレーション作業を大幅に削減します。
  • 合成前にHLS入力コードを最適化し、より効率的でエラーのない設計パイプラインを保証します。

C++とSystemC用の算術解析ソリューションを提供し、SystemCの固定小数点データ型と積分データ型に対して2つの主要なチェックを自動的に実行します。

  • 大規模な計算を処理するときに、ビット幅が不十分なためにデータパスのレジスタがオーバーフローしないようにします
  • すべてのレジスタに正しい精度が設定されていることを確認して、データパスでビットが無駄にならないようにし、未使用の最上位ビット(MSB)を防ぎます

あらかじめパッケージ化されたアサーションライブラリを利用して、ベンダー固有の固定小数点データ実装など、他の数値表現をサポートします

正式な検証

注目のホワイトペーパー

正式な検証

今後のイベントとオンデマンドイベント

で入手可能な正式な検証ビデオ録画をすべて見る 検証アカデミー。

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

詳細はこちら

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。