Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な特長

デザインと仕様が一致していることを確認してください

GapFreeは、機能、セキュリティー、機能安全に関連する責任リスクを管理するために徹底的な検証が最も重要な、影響の大きいシステムに最適です。これにより、検証を早期に開始でき、完了まで着実かつ確実に進行できます。

GapFreeは、回路全体の動作を網羅するトランザクションアサーションを採用し、完全なカバレッジを保証します。完全性チェッカーは、検証のギャップを厳密に特定して対処し、設計のどの側面も未確認のままにしないようにします。仕様のギャップを綿密に特定し、適切なトランザクションアサーションで埋めます。その後、レジスター転送レベル(RTL)と照合して検証されます。脆弱なトランザクションアサーションはすべて特定され、強化され、その後検証され、堅牢性と正確性が維持されます。欠落しているトランザクションアサーションはすべて特定され、それを展開するためのヒントが提供され、その後、RTLと照合して徹底的に検証されます。

  • 設計の信頼性とセキュリティーを強化する堅牢な検証プロセスを提供します
  • 不一致が検出されなくなる可能性を効果的に最小限に抑えます
  • 完全性チェッカーは、RTLの問題を曖昧にする可能性のある仕様のギャップやアサーションエラーを特定する上で重要な役割を果たします
  • 後の検証段階を大幅に短縮し、開発タイムライン全体を最適化します
  • 重要なシステム設計において最高レベルの完全性と信頼性を保証します
正式な検証

注目のホワイトペーパー

正式な検証

今後のイベントとオンデマンドイベント

で入手可能な正式な検証ビデオ録画をすべて見る 検証アカデミー。

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

詳細はこちら

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。