Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な特長

機能、パフォーマンス、コストを向上させましょう

これと同等のFPGAですを使用すると、実装に自信を持って、機能、パフォーマンス、およびコストを向上させることができます。ゲートレベルのシミュレーションを最小限に抑え、検出が難しい実装フローの問題を迅速に特定することで、検証時間が短縮されます。

これと同等のFPGAです(フィールドプログラマブルゲートアレイ)は、FPGAアーキテクチャと合成/P&R(場所と経路)の複雑な課題に対処するように調整された高度な組み合わせプローバーとシーケンシャルプローバーを組み合わせることで、FPGA実装フローの等価性チェックを行います。 フローの最適化。デバイス固有のプロファイリングとFPGAベンダーの設計ツールとの直接統合により、選択したFPGAテクノロジー特有の比較課題に適応するためのセットアップ、マッピング、比較の手順が設定されます。

次のような高度なFPGA合成および最適化機能をサポートします。

  • 固定および分散型のRAM/ROM推論とレジスタパッキング
  • DSP(デジタルシグナルプロセッサ)の最適化
  • FSM(有限状態機械)の再エンコーディング
  • レジスターのパイプライン処理とリタイミング
  • 電力の最適化
正式な検証

注目のホワイトペーパー

正式な検証

今後のイベントとオンデマンドイベント

で入手可能な正式な検証ビデオ録画をすべて見る 検証アカデミー。

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

詳細はこちら

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。