Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な機能

Questa Analyze Fault tは、手動での分析や手順を回避します

障害シミュレーションとは異なり、正式な障害分析では、テストベンチやスティミュラスを必要とせずに、考えられるすべての入力シナリオを調べます。見つけにくい安全障害の特定と抽出、ハードウェア緩和策の有効性の測定に使用できます

この分析エラー tは、障害の伝播または検出分析を自動化し、RTレベルとゲートレベルの両方で明確な障害分類を提供します。障害データベースを入力として利用し、オプションの設計上の制約や、追加の観測点や診断ポイントを追加して、分析プロセスを改善できます

  • 知的財産の安全性とセキュリティー分析を大幅に強化します。
  • ハードウェアIPに重点を置き、伝播不可能な障害の特定と切り分けに長けており、システムセキュリティーを向上させています。
  • 検証時間を短縮し、プロセスの効率を高め、安全性とセキュリティーを検証するための障害分析を系統的に合理化します。
  • 安全とセキュリティー基準を満たすのに役立ちます。
  • 重大な障害を正確に区別し、障害管理を改善します。
正式な検証

注目のホワイトペーパー

正式な検証

今後のイベントとオンデマンドイベント

で入手可能な正式な検証ビデオ録画をすべて見る 検証アカデミー。

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

詳細はこちら

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。