Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
構造上修正された設計

フィードバック付きの統合開発環境(IDE)

ゼロから始める場合でも、再利用のためにRTL(レジスタ転送レベル)を評価する場合でも、Questa DeveloperはFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)とASIC(特定用途向け集積回路)開発の基礎となり、複雑な設計の分析、作成、管理においてチームをサポートします。

統合プロジェクト管理​

  • 階層ブラウジングによる効率的なプロジェクト管理
  • 静的ソリューションとフォーマルソリューションのシームレスな統合
  • 開発を合理化するための統一されたデバッグ環境

インサイト主導のデザイン​

  • モダンでスマートなエディターベースのIDE
  • エラーを早期に検出するための連続的なオンザフライリンティング
  • ブロック図で設計を視覚化して、理解を深めましょう

主な機能

以下は、Questa Developerの機能と主な機能です

静的ベースの検証

今後のイベントとオンデマンドイベント

CDC、Lint、RDCのビデオ録画をすべて視聴できます 検証アカデミー。

このCDC検証です

注目のホワイトペーパー

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

詳細はこちら

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。