Questa One Sim FX
Questa One Sim FXは、スケーラブルな同時障害シミュレーションを提供して、安全性が重要な設計の耐障害性を分析および検証し、ランダムな障害を軽減します。
Questa One Safety Analyzerは、設計プロセスの早い段階で、RTL前とRTLで潜在的な障害を特定し、費用のかかる再設計や遅延を防ぎます。調査とwhat-if分析は、エンジニアが設計の安全レベルを高めるのに役立ちます。
ASILメトリックの初期段階での計算は、コストのかかる再設計を防ぎ、フォールトインジェクションに関する費用のかかる反復を減らします。
調査とwhat-if分析は、設計の改善につながる洞察につながり、設計の弾力性と信頼性を高めることができます。エンジニアはさまざまなシナリオを検討して、安全機構の堅牢性をテストできます。
Questa One Safety Analyzerは、安全機構の認識、障害の崩壊、同等かつ冗長な障害の除去など、複数の方法論を使用して障害リストを最適化します。
Questa One Safety Analyzerは設計の構造分析を行い、設計された安全機構が潜在的な故障に確実に対処できることを確認します。設計サイクルの早い段階でASILメトリックを計算することにより、包括的な安全分析評価を提供します。

Siemens 電子設計自動化(EDA)は、Questa One Safety Analyzer とすべての製品に対して世界クラスのカスタマーサポートを提供しています。
検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。
高度な機能検証技術とそれらを最も効果的に適用する方法を理解するために、私たちのブログにアクセスして、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。