Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な特長

SEEを減らし、機能的に同等であることを保証します

Precision Hi-Relは、セーフティクリティカルで信頼性の高いアプリケーション向けに、複数のSEE緩和戦略を提供しています。FormalPro LECとの統合により、合成ベースの緩和設計がRTLと機能的に同等であることが保証され、DO-254認証が保証されます。

三重モジュラー冗長(TMR)

TMRは、FPGAのSEU/SETからの保護に使用される最も一般的な緩和戦略です。Precision Hi-Relは、LTMR、DTMR、GTMR、インテリジェントセレクティブTMR(iSTMR)など、最も幅広いTMRモードを提供しており、ユーザーは安全性、面積、性能のトレードオフを行うことができます。TMRを合成レベルで挿入すると、ユーザーコントロールが向上し、QoRが向上します。

ある人物が、カラフルな抽象的なデザインを表示している大型スクリーンの前に立っている。

ICデザインコミュニティに参加してください

新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

精密合成サポート

詳細なドキュメント、training リソースなどにアクセスしてください。

EDAコンサルティング

開発と設計の経験と方法論の専門知識を独自に組み合わせて、複雑なテクノロジーや企業の課題に取り組み、ビジネスへの影響を最大化できるよう支援します。