Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な特長

RTL電力見積もり

  • 複数の解像度でのサイクル単位での正確なピークパワー、大まかな可視化ときめ細かな可視化
  • クロックドメイン、電圧ドメイン、パワードメイン別の電力/エネルギーレポート
  • テキスト、HTML、CSV、JSON形式のレポート
  • GUIによる完全なアクセスと可視性により、クロスプローブ、根本原因の電源を視覚化できます

幅広い分析機能を備えたPowerProは、あなたとRTL設計者がIP/ブロックの電力プロファイルを視覚化するのに役立ちます。これにより、RTL設計プロセスの早い段階で是正措置を講じることができます。

さまざまな電力分析手法と、さまざまなシナリオでのそれらの用途を示す図。

PowerProのオンデマンドtraining

RTLレベルとゲートレベルの両方での電力分析/推定にPowerProを使用する方法と、RTL開発中に電力を最適化して設計電力を可能な限り低くする方法を学びましょう。

PowerPro サポート

詳細なドキュメント、リリース、リソースなどにアクセスしてください。

ICデザインコミュニティに参加してください

新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

EDAコンサルティング

開発と設計の経験と方法論の専門知識を独自に組み合わせて、複雑なテクノロジーや企業の課題に取り組み、ビジネスへの影響を最大化できるよう支援します。