PowerProは、電力問題の発見と修正に必要なすべての情報を提供することで、RTL設計者がRTLの変更を考慮に入れるために必要な労力を大幅に軽減します。PowerProのガイド付き電力最適化により、ユーザーはベクトルのない初期のRTL段階から、電力認定ベクトルを使用するRTLサインオフ段階まで、電力の問題を明らかにすることができます。これは、さまざまなRTLステージに適用できる多面的な最適化技術のポートフォリオによって可能になります。
主な特長
ガイド付き電力最適化
- RTL設計のすべての段階に対応するRTL電力最適化技術
- 初期のRTLと関数ベクトルで無駄になったトグルを見つけて修正するためのマイクロアーキテクチャと組み合わせの冗長性
- 強力なGUIを使用して視覚化、クロスプローブ、根本原因を特定する機能を備えた、各機会の詳細情報
PowerProのオンデマンドtraining
RTLレベルとゲートレベルの両方での電力分析/推定にPowerProを使用する方法と、RTL開発中に電力を最適化して設計電力を可能な限り低くする方法を学びましょう。