Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な機能

迅速でスケーラブルな電源インテグリティ検証

mPower パワーインテグリティソリューションは、シミュレーションベースの大容量ダイナミックEM/IR解析を提供し、あらゆる設計フロー、あらゆる規模のアナログ設計のパワーインテグリティを妥協なく検証できます。高速で正確なアナログ電源インテグリティ分析により、信頼性の高い電力分析テープアウトが可能になります。

スケーラブルで大容量のダイナミックEM/IR分析

mPower Analog gツールは、以前はデジタル領域でしか利用できなかったトランジスタレベルの設計にスケーラビリティをもたらし、他のツールでは処理できない大規模なアナログ回路でのシミュレーションベースの大容量の動的EM/IR解析を可能にします。

茶色の革ストラップ、白い文字盤、ゴールドトーンのケースが付いたアナログ腕時計

柔軟性

mPower Analog gソフトウェアは、レイアウト後のSPICEシミュレーションに任意のエクストラクタを使用したり、高速信号データベースを書き込める任意のSPICEシミュレータを使用したりできるため、シミュレーションと抽出に柔軟性があります。

街の景色を望む窓に向かって、腕を上げてヨガマットの上でストレッチしている人
ユーザーフレンドリーです

使いやすさ

mPower Analog gソフトウェアは、既存のアナログ設計および検証フローに適合し、業界標準の形式を使用し、シンプルでわかりやすいTCL言語を使用して実装を合理化します。Siemens 併用すると、さらに使いやすいというメリットがあります キャリバー寄生抽出ツール と Analog FastSPICE(AFS)プラットフォーム。

大きな数字のついた大きなボタンのアナログ電話と明るい黄色の受話器を使っている人。
Siemens mPower を使用すると、これまでできなかったことが可能になります。それは、大規模なアナログ回路のテープアウト中のEM/IRを自信を持って評価することです。
パオロ・ミリオッツィ博士, SoCデザイン&テクノロジー担当副社長, マックスリニア

mPower についてもっと知りたいですか?

あなたの質問にお答えします!今日私たちのチームに連絡してください:

電話:1-800-547-3000

メールを送ってください

mPower Consulting Services

電力分析環境の採用、導入、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

ICデザインコミュニティに参加してください

新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。