Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜソリド・フォトニクス・デザインなの?

フォトニックデザインの部品数の増加と、鋳造所主導のシミュレーション方法論の変化に伴い。スケジュールに合わせるには、デザイナーの生産性を上げる必要があります。シーメンスのフォトニック・オートメーションは、回路図エンジニアとレイアウトエンジニアの両方の生産性を高めます。

contentfulPicture1

回路図エンジニアの生産性の向上

設計者は、回路図で複数の導波管ではなく、単一の「光ワイヤ」で光学部品を接続します。この合理化されたプロセスにより、生産性が大幅に向上し、レイアウトエンジニアへの迅速な引き継ぎが可能になります。

レイアウトエンジニアの生産性の向上

レイアウトエンジニアは、回路図と一致するコンポーネントを配置し、損失を最小限に抑えるために自動配線します。固定長またはマッチ長のディレクティブは、複数の導波管Pセルの配置、接合、サイズ調整という手作業に代わるものです。

主要な機能

回路図駆動型

•PIC設計の回路図をすばやく作成してください

•光学デバイスを配置してください

•デバイスを導波管線で接続してください

•複数の導波管コンポーネントを配置する必要はありません

•完成した回路図をレイアウトにプッシュしてください

slide13 干渉計など未加工です

レイアウト作成

•すぐにシミュレーションできるPICレイアウトをすばやく作成してください

•デバイスを回路図のように配置したり、個別に配置したりできます

•損失を最小限に抑えるオートルート導波管

•導波管は手動で作成することもできます

•ユーザーは、鋳造所が提供するデバイス、ユーザー作成のデバイス、または両方を組み合わせて使用できます

•自動ルーティングまたは手動で電気接続を行います

slide14 干渉計 SDL レイアウトの作成

ルーティング指令

  • PDKに損失情報があれば、ルーターは損失が最も少ない導波管を作成します
  • ユーザーは導波管にルーティング指令を適用できます
  • 固定長
  • 同じ長さ
スライド14-干渉計、SDL-レイアウト作成、640x480です

導波管編集

  • 自動ルーティングされた導波管は編集できます
  • 小さな変更はストレッチハンドルを使って行われます
  • 大きな変更を加えると、導波管はワイヤに戻り、変更を加えてから導波管に戻します
  • アクティブなデバイスの配置を移動したり、導波管を更新したりできます
  • 導波管は、鋳造工場、ユーザー提供、またはいくつかの組み合わせPセルを使用して構築されます

検証の準備をしています

•導波管は回路図に戻って注釈が付けられています

•元の回路図に新しいレベルの階層が作成されます。導波管コンポーネントの向きはレイアウトと同じです

•ネットリストは、鋳造所のシミュレーション要件(トランジスタまたはフォトニック固有のシミュレーター)に基づいてエクスポートされます

•LVSネットリストは回路図からエクスポートすることもできます

スライド17 そのようなピクセル

レイアウトが先です

•光学部品を配置してください

•次に、コンポーネントは自動ルーティングされるか、手動で接続されます

•シミュレーション用のネットリストを取得するために回路図が必要な場合は、回路図が自動的に作成され、レイアウトと同じになります

•そうすれば、シミュレーションとLVSネットリストの両方をエクスポートできます

その他のリソース

技術的な詳細