さまざまなデザインに合います
Veloceのエミュレーションとプロトタイピングシステムを使用して、さまざまな組み込み設計をデバッグします
Veloce vProbeを使用すると、一貫したフレームワークを持つソフトウェア開発者とハードウェア/ソフトウェア検証チームが、ポストシリコンコンテンツ検証と一致するシフトレフト型のファームウェア/組み込みソフトウェアの検証が可能になります。Veloce vProbe Appは、HAVエミュレーションとエンタープライズプロトタイピングシステムでのソフトウェア開発を加速します。ソフトウェアベースのワークロードを開発、デバッグ、実行できるため、vProbeはソフトウェアベースの検証フローの重要なコンポーネントです。業界をリードするデバッガーと完全に統合されたVeloce Vprobeは、エミュレーションからプロトタイピング、そしてシリコンまで、一貫性のある一貫したフローを提供します。ハードウェア検証チームの場合、vProbeはSoCの重要なデバッグロジックを検証し、デバッグフローがSI後の立ち上げに備えていることを確認するのに役立ちます。
Veloceのエミュレーションとプロトタイピングシステムを使用して、さまざまな組み込み設計をデバッグします
複数のターゲットシステムに同時に接続
個々のデバッグのニーズに合わせて、高度にカスタマイズ可能なデバッグインターフェース
Veloce vProbeソリューションは非常に柔軟でカスタマイズ可能に設計されているため、ユーザーはデバッグインターフェイスを特定のニーズに合わせて調整できます。また、拡張性が高いように設計されているため、ユーザーは複数のプロセッサと周辺機器を備えた複雑なシステムをデバッグできます。

Veloce vProbeは、サーバー、クライアント、バス機能モデル(BFM)で構成されています。vProbeサーバーはターゲットシステム上で動作し、インターフェイスを提供します。一方、vProbeクライアントはホストシステム上で動作し、デバッグインターフェイスを操作するためのユーザーインターフェイスを提供します。

Trace 32、OpenOCD、ARM DSなどのソフトウェアデバッガーを柔軟に選択できることは、SoC検証の取り組みの一環として開発ワークフローを最適化するために不可欠です。Veloce VProbeは3つすべてをサポートしています。