Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜヴェローチェ・パワーアプリを使うのですか?

Veloce Powerアプリは、標準ライブラリを活用して、現実的なワークロードとテストシナリオで設計を分析することにより、正確な電力プロファイルを生成します。プロファイリングは特定のIPとサブコンポーネントを対象としており、結果はレジスタ、クロック、メモリ、コンビネーション電力のトレンドに分類できます。これらのプロファイルは、パワートレンド分析とピーク検出をサポートします。

さらに、シミュレーション中の任意の時点での電力密度を示すことができる論理ヒートマップが生成されます。パワートレンドは、サインオフパワーツールと高い相関関係があります。Veloceプラットフォームは内部を完全に可視化できるため、電力プロファイリングを有効にして完全な精度を実現するために追加のエミュレーション機能は必要ありません。

このフローは、レジスタ転送レベル(RTL)とゲートレベルのネットリスト設計の両方で使用できます。詳細な分析では、パワートレンド分析のグラフィックユーザーインターフェイス(GUI)を使用すると、エネルギートレンド、パワートレンド、レジスター切り替え率(Qトグルの割合とレジスターの総数)などのさまざまなダッシュボードを使用できます。タイムゾーンの識別や選択などの機能により、ユーザーは関心のある分野を特定してさらに分析したり、刺激生成やパワーツール用のタイムゾーンファイルを生成したりできます。

主な特徴:

  • 現実的なワークロードのコンテキストでRTLとネットリストの両方の電力トレンドを生成し、ピーク電力期間を特定します。
  • パワーツール用のアプリケーションプログラムインターフェイス(API)/高速信号データベース(FSDB)/またはスイッチングアクティビティ交換フォーマット(SAIF)用のストリーミングデータを生成し、ユニファイドパワーフォーマット(UPF)による完全なSoCパワーアウェア検証を行います。
  • 州と州の移行カバレッジ指標を自動的に抽出して、ギャップを特定し、それらを埋めるための追加のシナリオを作成します。
  • 内蔵の静的アサーションと動的アサーションが問題を早期に検出し、高度なデバッグツール(破損無効化やxアウェア波形ダンプなど)により、ハードウェアとソフトウェアのレイヤーにわたるデバッグが簡単になります。

主な属性

電動工具のデータ生成

Veloce Power Appは、高速信号Database(FSDB)/を使用してサイクル単位の正確な電力分析を行い、スイッチングアクティビティ交換形式(SAIF)を使用して平均電力をファイルベースの出力を提供します。ストリーミングAPIs はまた、重要なデータだけを下流の電動工具に提供することで、ディスク使用量と処理時間を削減します。

HAV ビジュアライザースクリーンショット-レポート。

UPFによる電力を意識した検証

Unified Power Format(UPF)による完全なSoCエミュレーションは、特に長時間のテストや現実的なワークロードでは、シミュレーションでは見落とされがちな電力関連の問題を見つけます。Veloce Power Appは、電力認識ロジックを自動的に計測し、オンチップとオフチップの両方の電源管理コントローラーをサポートします。

HAVパワーグラフ。

パワーアウェア検証の適用範囲

機能検証と同様に、パワーアウェア検証も包括的な対応が不可欠です。Veloce Power Appは、州と州の移行カバレッジ指標を自動的に抽出し、ユーザーがギャップを特定し、それを埋めるための追加のシナリオを開発するのに役立ちます。

HAVパワーグラフ。

関連情報