Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Veloceエンタープライズサーバーアプリを選ぶ理由は?

Veloce Enterprise Server (ES) App は、Veloce HAVリソースを監視して最大限に活用したいと考えているハードウェア設計およびテストチームにとって不可欠なツールです。Veloce ESアプリをジョブスケジューラーと統合すると、ユーザーは一元化されたリソース管理システムにアクセスして、人材紹介プロセスを自動化し、Veloceのリソースを効率的に使用することができます。これにより、生産性の向上、待ち時間の短縮、顧客設計の市場投入までの時間の短縮に役立ちます。

主な機能は次のとおりです。

  • サイト上のさまざまなVeloceリソースの状態と使用状況を監視します
  • 月ごと、四半期ごと、または年ごとに包括的なエグゼクティブレポートを受け取る

主な特長

複雑なリソース管理を簡素化します

Veloce ESアプリがないと、ユーザーは配置ルールを深く理解し、Veloceリソースで適切な空きリソースを見つけ、それらのリソースを占有するために手動でジョブを開始する必要があります。そのようなオープンリソースがない場合は、ユーザーは後でもう一度確認する必要があります。Veloceリソースにアクセスしようとするユーザーが増えれば増えるほど、これは難しくなります。

2つの異なるアナログ波形のグラフィック。

重要なジョブプリエンプション

Veloce ESアプリは、Veloceのリソース使用を最適化し、求人を簡素化するだけではありません。これには、ジョブスケジューラとの統合によって実現される重要なジョブプリエンプション機能が含まれています。Veloce ESアプリは、優先度の低いタスクをプリエンプトし、リソースを重要なジョブに迅速に再割り当てし、リソースを効率的に利用し、重要なタスクやジョブをタイムリーに完了させます。

コンピューターコード。

関連情報