決定論と再現性
SoC検証の実行における確定性と再現性は、不確実性を減らし、デバッグプロセスを短縮し、複雑な設計上の問題を早期に特定するのに役立ちます。
インサーキットエミュレーションは、テープアウトの前に現実世界のシナリオを実行できるようにすることで、ユーザーに自信を与えます。ただし、ICEベースフローでは、エミュレーションの実行中に物理的なハードウェアの設定が必要です。これにより、デザインデータベースの移植性が制限され、チームメンバー間のコラボレーション、可視性、アクセシビリティが制限されます。Veloce de-ICEは、次の機能を提供することで、ICEベースのデバッグの課題を克服します。
SoC検証の実行における確定性と再現性は、不確実性を減らし、デバッグプロセスを短縮し、複雑な設計上の問題を早期に特定するのに役立ちます。
以前にはなかったレベルの柔軟性とアクセシビリティを紹介します。設計データベースはポータブルになり、コラボレーションが簡単になります。
ICEセットアップでは実行できない機能であるアサーション、カバレッジ、電力分析、コードリンクなどのVeloce機能を有効にします。
Veloce de-ICEアプリは、エンジニアが動的ICEセットアップに確定性と再現性を組み込むことを可能にし、一貫性と信頼性の高いSoC検証をサイクルごとに実行できるようにします。De-ICEアプリは、動的ICE環境内でシミュレーションデバッグ機能をシームレスに有効にすることで、アサーションベースの検証やプロトコル監視など、高度なデバッグ方法への扉を開きます。

Veloce de-ICEアプリは、再生中の物理的なICEハードウェア設定への依存を排除し、設計データベースを移植可能にし、コラボレーションを簡素化します。これにより、これまで利用できなかったレベルの柔軟性とアクセシビリティが導入され、エンジニアは特定のハードウェア構成の制約から解放され、よりアジャイルで協調的なSoC開発環境が育まれます。