Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Veloce Coverage and Assertion App を選ぶ理由は?

Veloce Coverage and Assertionアプリは、テスト作業の広範な分析を提供し、メトリック主導の検証手法と組み合わせると、後の段階で重大な欠陥になる可能性のある初期の問題を浮き彫りにします。設計検証の完全性を確保することで、ファーストパスシリコンが成功する可能性は大幅に高まります。

  • コードのテストと機能の実行に関する定量化可能なデータ
  • 検証のさまざまな段階で再利用可能なカバレッジとアサーション
  • 検証作業をより高いレベルの視点で見るために、補償範囲の終了を統合して分析します
  • ハードウェア支援検証プラットフォームではアサーションベースのデバッグが可能

主な属性

コードカバレッジと機能カバレッジ

Veloce Coverage and Assertionアプリは、コード実行を分析するコードカバレッジと、ファンクションカバレッジを可能にし、ユーザー定義の仕様の実行を追跡します。これらの指標で高いレベルを達成することで、徹底したレベルのテストが可能になります。

ラップトップでのエンジニアコーディング。

アサーションベースのデバッグ

モニターやチェッカーが組み込まれていないテストベンチでは、アサーションをCoverage and Assertionアプリで使用して、起動回数を追跡できます。また、アサーションベースのトリガーを使用して、起動時に波形生成やテスト実行などの動作を有効にできます。

集積回路のデバッグ。

ユニファイド・カバレッジ・クロージャー

Coverage and Assertionアプリでは、カバレッジを有効または無効にするだけでなく、カバレッジを統合することもできます。これにより、以前に収集したものをすべて組み合わせて、検証をより全体的に把握することができます。QuestaとVeloceの両方から収集されたカバレッジを統合することもできます。

障害分析用のC++ソフトウェア。

Siemens EDA の相互運用性

Coverage and Assertionアプリは、他のSiemens EDA ツールと組み合わせて、特定の設計面を完全にテストすることができます。たとえば、このアプリをVeloce Powerアプリと組み合わせて、システムやサブシステムの電源テストの対象となるワークロードを作成できます。

波形分析装置。

関連情報