主な特長
電力に関する迅速な調査と最適化
Catapultは、さまざまなアーキテクチャのトレードオフの調査を加速し、各HLSソリューションの電力、パフォーマンス、面積を推定します。Catapultは、RTLのスイッチングアクティビティを最小限に抑えて最大限の省電力を実現することを目的とした、きめ細かな省電力最適化を自動的に実行します。
プッシュボタン式の推定と分析
すでに検証に使用されているHLSテストベンチ構成を使用して、Catapultは生成されたRTLソリューションのシミュレーションを自動的に実行します。キャプチャされたスイッチングデータとテクノロジーライブラリにより、組み込みのPowerProエンジンは、設計者にHLSブロックのおおよその電力コストに関するフィードバックを迅速に提供し、探索とアーキテクチャの最適化を可能にします。
カタパルトのオンデマンドtraining
Catapult High-Level Synthesis(HLS)オンデマンドtraining ライブラリには、エンジニアにHLSと高レベル検証を紹介するためのモジュールを含む一連の学習パスが含まれています。
ハイレベル合成検証グループ
Siemens EDA A HLSとHLVツールを使用して、設計と検証のより細かい点を議論するグループ。新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。
HLSlibs
標準C++で実装された無料のオープンライブラリセットで、ハードウェアとソフトウェアのビットアキュレート設計が可能です。研究と設計の両方を促進するために使用できるHLSの知識と知的財産を交換するためのオープンコミュニティです。