Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な特長

優れた設計、検証、実装

カタパルトは、ハンドコーディングの半分の時間で、C++/SystemCからASIC/FPGA用の高品質なRTLを作成します。設計空間の探索、下流のRTL合成の統合、さらに電力推定/最適化により、より良い設計が可能になります。デザインチェック、コードカバレッジ、フォーマルにより、RTL検証のコストを最大 80% 削減できます。

SystemCとC++のネイティブデュアル言語サポート

C++またはSystemCは、チームが設計作業に最も効果的な方法を柔軟に決定できる選択肢です。それがACデータ型を使ったシーケンシャルC++の優れたシミュレーションと検証速度かどうか(hlslibs.org)、またはSystemCとMatchLibによる明示的な同時実行モデリング(ACタイプを使用)、Catapultが対応しています。

商品画像カタパルトファム C プラス 2

カタパルトフローでは、RTLのデバッグは文字通り消えます。Cモデルはその環境で検証され、そこから正しい構成RTLが作成されます。これにより、検証の労力が大幅に軽減されます。
ジュゼッペ・ボナンノ, 研究開発担当シニアエンジニア, STマイクロエレクトロニクス

カタパルトのオンデマンドtraining

Catapult High-Level Synthesis(HLS)オンデマンドtraining ライブラリには、エンジニアにHLSと高レベル検証を紹介するためのモジュールを含む一連の学習パスが含まれています。

ハイレベル合成検証グループ

Siemens EDA A HLSとHLVツールを使用して、設計と検証のより細かい点を議論するグループ。新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

HLSlibs

標準C++で実装された無料のオープンライブラリセットで、ハードウェアとソフトウェアのビットアキュレート設計が可能です。研究と設計の両方を促進するために使用できるHLSの知識と知的財産を交換するためのオープンコミュニティです。

HLS 設計検証ブログ

次世代の高位合成(HLS)の設計と検証の方法論と技術を扱っているブログ。

カタパルトサポート

詳細なドキュメント、リリース、リソースなどにアクセスしてください。

EDAコンサルティング

開発と設計の経験と方法論の専門知識を独自に組み合わせて、複雑なテクノロジーや企業の課題に取り組み、ビジネスへの影響を最大化できるよう支援します。