Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な特長

カタパルトフォーマル

HL中心のアプリは、既存のRTLフローとUVM原則とプラグイン互換性があり、以下を対象としています。

  • 未定義の動作がないかデザインをチェックしてください
  • 補償範囲の終了を実現
  • 設計動作を変えるようなセットアップミスを検出します
  • 実装の正しさをチェックしてください
  • バグハンティングで違いを見つけましょう

Catapult Design Checkerには、プッシュボタンの静的チェックモードとフォーマルチェックモードが複数用意されているため、シミュレーションベースの設計検証の必要性が軽減されます。コーディングの問題、デザインソースのあいまいさ、QoRの懸念、および潜在的なHLS C++/SystemCとRTLの不一致の原因を迅速に把握し、原因と原因に関するフィードバックを提供します。

ベクターグラフィックレイアウトにチェックマーク、クロス、疑問符のアイコンが付いたデザインチェッカーインターフェイス。

カタパルトフォーマルアサートは、カタパルトHLSと統合された正式な検証アプリです。C-Sourceで記述されたアサーションは、高速応答、設定可能なタイムアウトと解決戦略、堅牢なデバッグ環境を提供する強力なフォーマルソルバーで評価されます。 アサート、 仮定します と カバー サポートされています。反例として、CレベルのテストベンチとデフォルトのGDB設定、およびSEDAのVisualizerグラフィカル波形デバッガーを作成します。

立っている人の頭と体を表す、フォーマルで断定的なアイコン。

カタパルトのオンデマンドtraining

Catapult High-Level Synthesis(HLS)オンデマンドtraining ライブラリには、エンジニアにHLSと高レベル検証を紹介するためのモジュールを含む一連の学習パスが含まれています。

ハイレベル合成検証グループ

Siemens EDA A HLSとHLVツールを使用して、設計と検証のより細かい点を議論するグループ。新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

HLSlibs

標準C++で実装された無料のオープンライブラリセットで、ハードウェアとソフトウェアのビットアキュレート設計が可能です。研究と設計の両方を促進するために使用できるHLSの知識と知的財産を交換するためのオープンコミュニティです。

HLS 設計検証ブログ

次世代の高位合成(HLS)の設計と検証の方法論と技術を扱っているブログ。

カタパルトサポート

詳細なドキュメント、リリース、リソースなどにアクセスしてください。

EDAコンサルティング

開発と設計の経験と方法論の専門知識を独自に組み合わせて、複雑なテクノロジーや企業の課題に取り組み、ビジネスへの影響を最大化できるよう支援します。