Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な特長

指標主導型HLVへの効率的なアプローチ

ステートメント、ブランチ、条件、式のカバレッジなどの従来のRTLメトリックを、SystemVerilogに触発された機能カバレッジと組み合わせて使用すると、ハイレベル合成の前に高品質のHLS対応カバレッジを実現できます。

C++/SystemCシミュレーションはRTLシミュレーションの100倍の速さで実行され、高レベルのシステム動作を包括的に検証できます。Catapult Coverageは、SystemVerilogに触発された機能カバレッジに加えて、ステートメント、ブランチ、条件、式コードカバレッジなどの従来のRTLメトリックで高レベルのシミュレーションを補完します。

カタパルトのオンデマンドtraining

Catapult High-Level Synthesis(HLS)オンデマンドtraining ライブラリには、エンジニアにHLSと高レベル検証を紹介するためのモジュールを含む一連の学習パスが含まれています。

ハイレベル合成検証グループ

Siemens EDA A HLSとHLVツールを使用して、設計と検証のより細かい点を議論するグループ。新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

HLSlibs

標準C++で実装された無料のオープンライブラリセットで、ハードウェアとソフトウェアのビットアキュレート設計が可能です。研究と設計の両方を促進するために使用できるHLSの知識と知的財産を交換するためのオープンコミュニティです。

HLS 設計検証ブログ

次世代の高位合成(HLS)の設計と検証の方法論と技術を扱っているブログ。

カタパルトサポート

詳細なドキュメント、リリース、リソースなどにアクセスしてください。

EDAコンサルティング

開発と設計の経験と方法論の専門知識を独自に組み合わせて、複雑なテクノロジーや企業の課題に取り組み、ビジネスへの影響を最大化できるよう支援します。