Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な機能

メモリー OPC フロー

迅速な実行とアレイ全体にわたる完全な修正の一貫性を保証する交換フローは、処理プラットフォーム全体に拡張できるだけでなく、統合作業と対称性と一貫性の向上を実現します。

新しい手法

フロー・インフラストラクチャー・ソリューション

Calibre RET MEMOPCは、アレイ/セル識別、SRAF/OPC挿入モジュール、およびアレイ復元を備えたフローインフラストラクチャソリューションを提供します。

グラフが表示されているコンピューター画面の前に人が立っています。
ツール選択の柔軟性

OPC補正とSRAF挿入のさまざまな選択肢

Calibre RET MEMOPCフローを使用すると、ユーザーはSRAFの挿入とOPC補正に必要なツールを柔軟に選択できます。SRAFの挿入オプションには、キャリバーCNSRAF、キャリバーOPCSbar、Calibre pxOPC またはILTエンジンの使用が含まれます。OPC補正の場合、フローはキャリバーOPCPro、キャCalibre nmOPC、Calibre nmCLOPC、Calibre pxOPC の使用をサポートします。

画面に青と白のシーメンスのロゴが付いたコンピューターモニターをフィーチャーしたシーメンスのプロモーション画像。
TAT、一貫性、品質

メモリデバイスの製造要件を満たしています

Calibre RET MEMOPCは、形状の一貫性と許容できる処理時間を必要とするメモリデバイスとイメージセンサー製品の製造における課題を克服するために開発されました。Calibre RET MEMOPCは、優れた実行時間、一貫性、およびリソ品質を備えたソリューションを提供できます。

モニタースクリーンに青い背景と会社のロゴが付いたシーメンスのプロモーションディスプレイ

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。