なぜCalibre SONR なのか
半導体データの規模と複雑さが増し続ける中、エンジニアに必要なのはデータだけではありません。実用的な洞察が必要です。
Calibre SONRは、機械学習、半導体分野の専門知識、ビッグデータを組み合わせて、チームが有意義な洞察を発見し、より迅速な意思決定を行い、イノベーションを加速できるよう支援します。
半導体データの規模と複雑さが増し続ける中、エンジニアに必要なのはデータだけではありません。実用的な洞察が必要です。
Calibre SONRは、機械学習、半導体分野の専門知識、ビッグデータを組み合わせて、チームが有意義な洞察を発見し、より迅速な意思決定を行い、イノベーションを加速できるよう支援します。
特徴ベクトル主導の機械学習プラットフォームであるCalibre SONRは、幅広いファブソリューションと、ケアエリアの生成、レイアウトのクラスタリング、比較など、カスタマイズ可能でスケーラブルで統合された設計とファブの相互作用分析を可能にします。Calibreのエコシステムと完全に対応しています。
Calibre SONRは、教師なしまたは半教師付きの機械学習モデルに独自のクラスタリング方法を提供します。オープンソースや他の市販のクラスタリングやグループ化方法と比較して、Calibre SONRは全チップデータレベル(数十億)で大きなパフォーマンス上の利点を示し、高い精度を維持します。

Calibre SONRは、強力で柔軟な特徴収集プラットフォームを通じて、あらゆる種類の情報を特徴に変換します。幾何学的寸法、パターン密度、リソグラフィ画像の強度などの情報や、他のCalibreツールから生成されたカスタマイズされたプロパティはすべて、スケーラビリティとメモリ消費量が優れた機能に変換できます。

インフラストラクチャは、Calibre SONRのクラスターと特徴ベクトルMLデータベース、およびMLDBをサポートするすべてのツールを分析します。クラスター比較の使いやすさと効率的なMLDBファイルサイズ圧縮を備えた迅速なデータ分析。

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください
電話:1-800-547-3000
複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。
Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。
Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。