ガイド付きランダム合成レイアウト生成
Calibre LSGは、DRコーナーに重点を置く製品のようなDRCクリーンなレイアウトや複雑なレイアウトを作成し、エンジニアリングチームがソリューションをテストするためのレイアウトを提供します。また、独自の知的財産の制約を受けずに合成テストケースを共有することで、会社間/チーム間のコラボレーションを可能にします。
初期のプロセスノード開発とDTCOを加速します
Calibre LSGは、ユーザー設定可能なガイド付きランダムレイアウト生成を提供し、光学および電気テストチップ開発用のDRCクリーンなデザインファブリックを作成します。Calibre LSGは、シリコン測定用のテストチップを構築するループを短縮し、プロセスの改善をより早く促進します。

PDKの開発と品質保証
Calibre LSG は、質の高いコンゴ民主共和国ルールデッキの開発とPDKの改善に使用できます。Calibre LSGは、DRCクリーンなレイアウト、DRコーナーの組み合わせを強調するレイアウト、DRルールデッキの品質と完全性を検証するために意図的にDR違反を挿入したレイアウトを生成できます。

早期の機械学習training を有効にしてください
Calibre LSGは、実際の設計データが利用できない場合の機械学習training 用に、実際のリソグラフィホットスポット情報を含むレイアウトを提供します。Calibre LSGを使用してレイアウトスペースの範囲を拡大することで、MLtraining データセットを充実させることができます。また、開発サイクルの早い段階でホットスポットを予測するために、EDA MLアプリケーション向けに正確なMLエンジンをトレーニングできます。

Calibreについてもっと知りたいですか?
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください
電話:1-800-547-3000
Calibreコンサルティングサービス
複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。
サポートセンター
シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。
キャリバーICの設計と製造
Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。