Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な特長

カービリニア OPC エンジン

Calibreの曲線OPCエンジンは、長方形の形状を曲線パターンに変換して、EPEの目標を確実に達成することができます。曲面形状のSRAF印刷チェックを行い、同時にMRC制約を適用して、高品質の曲線マスクを生成します。

高速ランタイムと品質

高速フルチップ曲線OPCソリューション

CCalibre nmCLOPC は、フルILTソリューションよりも短いランタイムで必要なリソグラフィ品質を実現するハイブリッドILT曲線OPCフローを可能にします。このフローは、シリコンフォトニクスに必要な曲線マスクを生成したり、ロジックやメモリの直線設計に使用したりできます。

回路基板の設計が施されたチップのクローズアップです。
効率と正確さ

ネイティブの曲線多角形表現

マンハッタンのエッジの動きに依存する従来のOPCエンジンとは異なり、Calibre NMClopcはベジェスプラインでネイティブの曲線ポリゴン表現を適用し、「OPCカーブ」を動かすことでスプラインベースの補正を行います。この新しい形式は、精度の向上に役立つだけでなく、曲線マスクによってもたらされるデータサイズの急増も軽減します。

白い壁を背に黒いシャツを着た人物が、ぼかされた背景の中で白い物体を手に持って立っています。
パターンの忠実度と正確さ

曲線マスク用の高度なOPCモデリングソリューション

Calibre OPCコアモデルは、曲線マスクのマスク3D電磁場効果を正確にモデル化できます。曲線パターンへのモデルキャリブレーションにSEM輪郭を使用すると、ウェーハ上の実際の動作を説明できます。高度なCCalibre nmCLOPC テクノロジーは、リソグラフィの可能性を最大限に高め、必要なOPC精度を実現します。

白黒の猫が描かれた白い壁の前に人が立っています。

関連情報

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。