純粋な長方形の代わりに光学近接補正(OPC)で曲線状のマスク形状を生成することは、ウェーハリソグラフィの性能を向上させる方法としてますます現実的になっています。曲線形状を使用する主な利点は、プロセスウィンドウが改善されることです。つまり、ウェーハ画像は露出中の線量や焦点条件の影響を受けにくくなります。最新のハイパフォーマンスクラスターの計算能力の向上とマルチビームマスクライター(MBMW)の利用可能性により、これらのウェーハリソグラフィの利点は、現在開発中のテクノロジーノードで実現できます。
曲線形状のマスクを製造する際の非常に現実的な課題は、信頼性の高いマスクルールチェック(MRC)を利用できることです。OPCエンジンは、製造可能な形状を生成する必要があるだけでなく、マスクショップには、受信したマスクデータが製造可能であることを検証する方法も必要です。曲線のマスク形状の場合、単純な幅とスペースのチェックではもはや十分ではないため、長方形のマスク形状よりもこれは困難です。
このホワイトペーパーでは、MRC制限の包括的なセットについて説明し、曲線入力データで動作するMRCエンジンの有効性を示します。ここで使用されるRules には、露出フィーチャの最小幅、露出フィーチャ間の最小スペース、凸型と凹型の最小曲率、および露出フィーチャの最小面積が含まれます。