CCalibre nmDRC 実行中の自動ウェイバー削除
Calibre Auto-Waiversツールは、真のデザインルールエラーを誤って放棄してしまうリスクなしに、デバッグ時間を大幅に短縮します。Calibre Auto-Waiversソリューションは、ユーザーに大きな負担をかけることなく、セル階層全体にわたる権利放棄を正確に考慮します。
設計とプロセスにわたる自動権利放棄分析
Calibre Auto-Waiversツールは、ウェイバーとそれに関連するテキストを特定のジオメトリレイヤーに永続的に保存し、標準化された一貫したウェイバー記録を提供します。この権利放棄記録により、コンゴ民主共和国期間中の権利放棄の自動削除が可能になるだけでなく、設計やプロセス全体にわたる過去の権利放棄の分析も可能になります。

Foundryのルールファイルを変更する必要はありません
Calibre Auto-Waiversツールは、CCalibre nmDRC 実行中に自動的に権利放棄管理を実装します。鋳造規則ファイルを変更する必要はありません。

プロモートセルの結果は引き続き放棄されます
Calibre Auto-Waiversエンジンは階層的に不変なので、特定のセルに対する違反が階層内で上がったり下がったりしても、Calibre Auto-Waiversプロセスは結果を正しく放棄できます。

Calibreについてもっと知りたいですか?
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください
電話:1-800-547-3000
Calibreコンサルティングサービス
複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。
サポートセンター
シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。
キャリバーICの設計と製造
Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。