主な機能
IC設計における迅速で直感的なデバッグ
Calibre RVE結果ビューアは、高速でグラフィカルなデバッグ機能を備えているため、スケジュールどおりに「テープアウトクリーニング」を行うことができます。設計者は、設計環境でエラーや設計データを強調表示して相互検証できるため、迅速かつ効率的に修正できます。
どこにでも統合されています
レイアウトと回路図ツールとのユニバーサルインテグレーション
Calibre RVE結果ビューアを使用すると、training とサポートのオーバーヘッドが最小限に抑えられ、すべての設計ツールで単一の一貫したインターフェイスが提供されます。

デバッグの生産性を向上させましょう
セル、ブロック、フルチップ設計のデバッグ時間が短い
エラーが10件であろうと1,000,000であろうと、Calibre RVEの結果ビューアーは最小限のメモリオーバーヘッドで高速に応答します。

一貫したユーザーエクスペリエンス
すべてのCalibreの結果を単一のプラットフォームで
Calibre RVE結果ビューアでは、Calibre製品ライン全体で結果をデバッグできます。1つのインターフェイスですべてのCalibreツールを学習し、サポートできます。

Calibreについてもっと知りたいですか?
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください
電話:1-800-547-3000
Calibreコンサルティングサービス
複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。
サポートセンター
シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。
キャリバーICの設計と製造
Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。