Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Calibre RealTime Digital を選ぶ理由は?

Calibre RealTime Digitalインターフェースにより、損害保険エンジニアは、「ラストマイル」で手動でDRCを閉鎖しているときにDRC修正を最適化できます。これにより、テープアウトのスケジュールを数週間短縮し、電力、パフォーマンス、エリア(PPA)の目標達成に集中できます。

キャリバーサインオフコンフィデンス

DRCの即時フィードバック

P&Rの標準的なファウンドリ認定のCalibreルールデッキを使用してDRCフィードバックを即座に提供し、デジタルデザインのコンゴ民主共和国閉鎖を加速します。

データやグラフのホログラフィック表示を操作するVRヘッドセットを装着している人
ターゲットを絞ったDRCチェック

カスタムチェックレシピを設定してください

Calibre RealTime Digitalインターフェースにより、設計者はセル、ブロック、フルチップの設計に適したチェックレシピを設定できるため、損害保険エンジニアはターゲットを絞ったDRCチェックを行い、DRCの反復回数を減らしてDRCの問題を体系的に見つけて修正できます。

データやグラフのホログラフィック表示を操作するVRヘッドセットを装着している人
損益計算書におけるコンゴ民主共和国のベースレイヤー

IPを確認して下さい/フルチップインターフェースDRC

損害保険エンジニアは、損害保険の「ラストマイル」手動修正について、ベースレイヤーのDRCを含むDRCチェックを即時に実行できるため、DRCの迅速な閉鎖が可能になります。

データとグラフを表示するホログラフィックインターフェイスオーバーレイを備えたVRヘッドセットを装着している人

Calibre RealTime Digital 注目リソース

特集リソースを調べたり、Calibre RealTime Digitalリソースライブラリ全体にアクセスして、オンデマンドのウェビナー、ホワイトペーパー、ファクトシートをご覧ください。

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。