Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCalibre RealTime Custom なの?

受賞歴のあるCalibre RealTime Customインターフェースを使用すると、カスタム/AMS IC設計者は実装時に修正やwhat-if分析を行い、レイアウトを調整して、DRCクリーンで、製造上のばらつきに強く、パフォーマンスと運用特性に最適化された設計を作成できます。

キャリバーサインオフコンフィデンス

DRCの即時フィードバック

レイアウトの作成と編集中に、ファウンドリ認定の標準Calibreルールデッキと分析エンジンを使用して、DRCのフィードバックを即座に提供します。

青緑色のアクセントで暗い背景にリアルタイムのデータチャートと指標を表示するSoftware インターフェイス
コンゴ民主共和国の生産性の2〜4倍

インメモリDRCチェック

インメモリチェックにより最高のパフォーマンスが保証され、設計者は設計に対してwhat-if分析を実行してDRCの反復を減らし、DRCを最適に修正できるようにすることで設計を最適化できます。

データを視覚化するグラフやグラフを画面に表示したラップトップを使っている人
使いやすさ

ビルトインエラーレビュー

Calibre RealTime Customインターフェースでは、設計環境にエラーレビューツールバーが組み込まれています。さらに、Calibre RealTime Custom結果ビューアは、Calibre RVE結果ビューアと同じルックアンドフィールを使用することで使いやすさを向上させます。

暗い背景にグラフ、チャート、数値指標でデータを視覚化するSoftware インターフェイス

Calibre RealTime Custom 機能リソース

特集リソースを調べたり、Calibre RealTime Customの全リソースライブラリにアクセスして、オンデマンドのウェビナー、ホワイトペーパー、ファクトシートをご覧ください。

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。