主な機能
ファウンドリーデッキをデザインフローに導入してください
Calibre Interactive インターフェースは、すべての主要なカスタム設計および損益計算ツール、および幅広い特殊設計ツールと統合されており、複数の鋳造方法論やプロセスノードにわたって検証作業を開始する場合も、同じルックアンドフィールとユーザーエクスペリエンスを提供します。
どこにでも統合されています
レイアウト環境と回路図環境との統合
Calibre Interactive インターフェースは、設計環境全体で同じユーザーエクスペリエンスを提供し、Calibreジョブを起動するための単一の一貫したインターフェースを提供します。この一貫性により、training とサポートのオーバーヘッドを最小限に抑えながら生産性が向上します。

セットアップを1つのファイルにキャプチャ
ランセット
Calibreジョブのセットアップは1つのランセットファイルにカプセル化されているので、再現性を高めながらセットアップとメンテナンスが簡単になります。

Calibreについてもっと知りたいですか?
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください
電話:1-800-547-3000
Calibreコンサルティングサービス
複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。
サポートセンター
シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。
キャリバーICの設計と製造
Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。