Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な機能

テープアウトまでの時間を短縮するための柔軟なチップ仕上げ

Calibre DESIGNrev ツールは、最大のレイアウトを迅速かつ効率的に組み立てて表示し、主要な自動化とコラボレーション機能を有効にし、他のCalibreツールと緊密に統合することで、最終的に設計チームが市場投入までの時間を最適化できるようにします。

生産性を最大化してください

高速、大容量のレイアウト読み込み

Calibre DESIGNrev ツールは、検証エラーのデバッグや修正の際の生産性を最大化できる次世代のローディングエンジンを使用して、最大級の高度なノード設計を迅速かつ効率的にロードします。キャッシュファイルを使用すると、使いやすさを損なうことなく、チーム全体でさらに高速にロードできます。

フィットネスデータを表示する黒い帯と四角い文字盤のスマートウォッチ
柔軟性

堅牢で効率的なチップアセンブリ

Calibre DESIGNrev FileMerge機能は、さまざまなチップアセンブリと編集フローをサポートし、従来の設計ツールのような重いハードウェア要件なしで、サインオフ検証の準備が整ったフルチップレイアウトを作成できます。柔軟な機能により、設計チームは設計サイクル全体にわたって機能するフローを構築できます。

暗い背景に黒い文字盤とシルバーのケースが付いた腕時計で、時刻と日付が表示されています。
ルーチンタスクを自動化する

包括的なスクリプト API

CCalibre DESIGNrev Tcl/Tk APIを使用すると、設計者はレイアウトデータベースのコンテンツ全体にアクセスしてツールの動作を制御できるため、設計チームは繰り返し発生する、面倒でエラーが発生しやすい作業を自動化できます。CADチームは、これらのスクリプトを多くのユーザーに簡単に展開して、組織内のユーザーフローとレポートを標準化できます。

薄暗い部屋で手でジェスチャーをしながらバーチャルリアリティヘッドセットを装着している人

Calibre DESIGNrev の注目リソース

特集リソースを調べたり、Calibre DESIGNrev のリソースライブラリ全体にアクセスして、オンデマンドのウェビナー、ホワイトペーパー、ファクトシートをご覧ください。

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。