包括的な分析ベースのレイアウト変更
Calibre YieldenHancer SmartFill機能は、高度な設計分析と複数の充填ソリューションを組み合わせて、デジタル設計とアナログ設計の両方で構造的に正しい最適な充填戦略を実現します。SmartFillを使用すると、設計者は複雑なICフィル制約を1回のパスで満たすことができます。
スマートフィル、業界をリードするフィルソリューション
Calibre YieldenHancer SmartFill機能は、高度な設計密度分析と複数の充填ソリューションを組み合わせて、デジタル設計とカスタム/アナログ設計の両方で施工時の正しい結果を得るための最適な充填戦略を実現します。SmartFillを使用すると、設計者は回路性能への影響を最小限に抑えながら、複雑なICフィル制約をシングルパスで満たすことができます

デザインフローに適合する最適化されたレイアウト変更
キャリバー・イールドエンハンサーのフローには、エコフィルのようなタイム・トゥ・マーケット・ソリューションが含まれます。LEF/DEFを読み取り、変更をDEFを段階的に書き出す機能により、このツールはすべての損益計算環境に適合します

プログラム可能なエッジ修正
Calibre YieldenHancerのプログラマブルエッジ修正は、自動化されたエッジとポリゴンの操作機能の集まりです。DFMプロパティは、形状をどれだけ動かすかを決定し、その値をポリゴンに割り当てます。次に、Calibre YieldenHancerツールがプロパティを読み取り、レイアウトを移動します。

Calibreについてもっと知りたいですか?
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください
電話:1-800-547-3000
Calibreコンサルティングサービス
複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。
サポートセンター
Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。
キャリバーICの設計と製造
Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。