Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な特長

LFDバーチャルファブは製造プロセスの影響を予測します

Calibre LFD とCalibre ML-SFDツールは、「製造中」のリソグラフィプロセスのばらつきが設計に与える影響を予測する仮想ファブを提供します。

利回りの失敗を防ぎましょう

製造プロセスウィンドウ全体で欠陥を特定します

DRCクリーン設計のプロセスウィンドウ条件全体で、特定の製造上の不具合や収率阻害要因を正確に特定します。

ICウェーハのカラフルな画像 | キャリバーデザイン
ガイドデザインのトレードオフ

プロセスのばらつきを減らしてパフォーマンスを最適化します

製品レイアウトがプロセスのばらつきの影響を受けにくいように、正確に計算された製造を考慮した設計変動指数を用いて、設計のトレードオフの決定を導きます。

デジタル環境が映し出される部屋に立って、バーチャルリアリティヘッドセットを装着し、ハンドコントローラーを使用する人
正確、高速、統合型

高度な機械学習技術によりランタイムが短縮されます

高度な機械学習アプローチでは、Deep Neural Networkを利用して正確な結果を生成し、実行時間を大幅に改善します。

脳内の物体から光線が差し込む回路図の正面背景の概要| Calibre Design

Calibre LFD のおすすめリソース

特集リソースを調べたり、Calibre LFD リソースライブラリ全体にアクセスして、オンデマンドのウェビナー、ホワイトペーパー、ファクトシートをご覧ください。

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。