Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な機能

迅速なサインオフ、品質設計段階のレイアウト最適化

Calibre DesignEnhancer プラットフォームは、損害保険とカスタム/アナログ設計チームに、IRドロップとEMを減らす設計変更を実装し、物理検証用のレイアウトを準備するための迅速で統合された環境を提供します。Calibreは結果に自信を持っています。

ビア最適化

挿入による自動化

CCalibre DesignEnhancer によるレイアウト変更(Via)使用モデルは、構造によって修正されたDRCクリーンビアを自動的に追加して、ビア抵抗が製造時の堅牢性と信頼性に与える影響を緩和し、EMとIRのドロップ効果を軽減します。

素朴な木製のテーブルに野菜とハーブが入ったカラフルなパスタボウル
電力網の強化

空き地への金属とビアの自動挿入

Calibre DesignEnhancer パワーグリッドエンハンスメント(Pge)使用モデルは、オープンスペースを利用してキャリブレークリーンメタルを挿入し、ビアを平行に配線して電力グリッド構造の抵抗を下げることで、IRドロップとEMの問題を解消または軽減します。

ソーラーパネル、風力タービン、電気自動車のある家のカラフルなイラスト
フィラーセルの挿入

自動フィラーセルとDCAPセル挿入

Calibre DesignEnhancer の物理検証準備状況(Pvr)使用モデルは、実績のあるCalibre機能を使用して、設計実装後にICレイアウトにフィラーセルとDCAPセルを挿入することで、構築時に正しい構成でフィラーセルとDCAPセルを挿入します。

青と紫の照明効果のある暗い背景に「Caldé PVR」と「Promo」というテキストが付いたCaldé PVRのロゴ

Calibre DesignEnhancer 注目Resources

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。