Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
主な機能

最適化のための包括的な設計分析

Calibre CMPAnalyzerツールを使用すると、設計者はシミュレーション結果を使用して、さまざまなCMP効果を視覚的に強調して調べることができます。設計者はこれらの結果をレイヤーごとに、またレイアウト内の選択した領域について調べることができます。また、焦点深度チェックなど、指定されたCMPホットスポットチェックを確認することもできます。

フィルを最適化してください

最適な充填方法を自動的に決定します

Calibre CMPAnalyzerツールは、シミュレーターからの厚みシミュレーションデータを使用して、最適な充填方法を決定し、その情報をCalibre YieldEnhancerツールに渡します。正確なシミュレーションデータと革新的なCalibreフィルアルゴリズムの組み合わせにより、追加容量を最小限に抑えながらパラメトリック収率が向上します。

キャリバー・シャクト3Dフィーチャー1
影響のVisualization

CMPの視覚的表示は分析速度に影響します

CMPシミュレーターからCalibre CMPAnalyzerツールに提供されるデータにより、設計者はさまざまなCMP効果を視覚的に強調して調べることができます。設計者はこれらの結果をレイヤーごとに、またレイアウト内の選択した領域について調べることができます。また、焦点深度チェックなど、指定されたCMPホットスポットチェックを確認することもできます。

ヘッドランプをつけている人は、天井から鍾乳石がぶら下がっている暗い洞窟を探検します。
タイミング検証の改善されました

統合型でモデリングが改善されました

Calibre CMPAnalyzerツールはCCalibre xRC 寄生抽出と統合して、シリコンの結果により近いインターコネクトパラメータの包括的な3Dモデルを作成します。CCalibre xRC ツールはデザイン全体の厚みのばらつきを正確に考慮するので、設計者はこの情報を使ってタイミングを検証できます。

ぴったり合う木製のパズルピース

Calibre CMPAnalyzer の注目リソース

特集リソースを調べたり、Calibre CMPAnalyzerの全リソースライブラリにアクセスして、オンデマンドのウェビナー、ホワイトペーパー、ファクトシートをご覧ください。

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

EDAコンサルティング

開発と設計の経験と方法論の専門知識を独自に組み合わせて、複雑なテクノロジーや企業の課題に取り組み、ビジネスへの影響を最大化できるよう支援します。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、ナレッジベース、製品の最新情報、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など、すべてを使いやすい場所にまとめています。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。