Calibre xACTソリューションは、高度なノード設計における非平面デバイスの寄生効果やレイアウト依存効果を正確に捉えるインターコネクトモデリング用の寄生抽出オプション、効率的な処理のためのマルチコーナー同時抽出、EM電流密度違反の正確な識別、3D ICパッケージ設計の正確な抽出とモデリングを提供します。

Calibre xACTソリューションは、高度なノード設計における非平面デバイスの寄生効果やレイアウト依存効果を正確に捉えるインターコネクトモデリング用の寄生抽出オプション、効率的な処理のためのマルチコーナー同時抽出、EM電流密度違反の正確な識別、3D ICパッケージ設計の正確な抽出とモデリングを提供します。

用途の広い寄生抽出プラットフォームは、幅広い設計や高度なプロセスを処理するために、以前のソリューションの10倍のパフォーマンスで、正確で確定的で再現性のある結果を提供します
FinFETを含む最先端のファウンドリーデバイスモデルや、正確で確定的な結果が得られる最先端のプロセスノードをサポートします。マルチコーナーの同時抽出の結果は、シングルコーナーの結果と正確に一致します。
効率的なアルゴリズム、高度な計算方法、マルチスレッドの分散処理アーキテクチャにより、数百万インスタンスのデジタル設計を処理できるパフォーマンスと容量が得られます。
標準のSVRFルールファイルを使用して、寄生ネットリスト形式を生成します。Calibreプラットフォームの一部であり、すべての主要ファウンドリでサポートされています。信頼できるデバイス認識、接続抽出、使いやすさを提供します。
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください
電話:1-800-547-3000
複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。
シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。
Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。