Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
テクニカルペーパー

Calibreで寄生虫抽出の技術を発展させましょう

Calibre xACT 3DとCalibre xL機能が統合されたCalibre xACTプラットフォームは、設計者に高速で高精度の多目的寄生抽出ツールを提供し、幅広い設計と高度なプロセスノードにわたるレイアウト後のシミュレーションを可能にします。アトファラッドの精度、高性能、高度なデバイスモデリングを備えたCalibre xACTソリューションにより、設計者はチップが期待以上の性能を発揮するという確信が得られます。

正確な寄生抽出は、集積回路設計の性能と信頼性にとって非常に重要です

高度なノードの高性能集積回路(IC)の設計者にとって、正確な寄生抽出結果は最も重要です。Calibre xACTプラットフォームのような高度な寄生抽出ツールは、フィールドソルバーの精度とテーブルベースのスピードを組み合わせて、デジタル特定用途向け集積回路(ASIC)、システムオンチップ(SoC)、アナログ/ミックスドシグナル(AMS)、無線周波数(RF)、知的財産(IP)、セルライブラリ、デジタルとアナログの両方のカスタム設計など、あらゆるスタイルのIC設計で高速かつ正確な寄生抽出を提供します。組み込みのヒューリスティックにより、バックエンド・オブ・ライン(BEOL)とミドル・オブ・ライン(MOL)のジオメトリに適した抽出エンジンと手法が自動的に選択されるため、エンジニアは設計スタイルに関係なく、精度と性能の最適なバランスを得ることができます。

Calibre xACTプラットフォームは、FinFETなどの複雑なデバイス、マルチパターニングや非マンハッタンルーティングなどの複雑なプロセス、高周波設計抽出、TICER削減、ブロードバンドレンジスイープなどの特殊プロセスを迅速かつ正確に管理できるため、高度なプロセスノード設計におけるあらゆる寄生抽出要件をサポートします。

後ろの壁にカラフルな抽象的なデジタルアートが映し出されたVRヘッドセットを装着している人
主な機能

次世代の高速フィールドソルバー寄生抽出

Calibre xACT 3Dフィールドソルバーは、回路の動作を正確に予測するために必要な、状況に応じた複雑なデバイスと相互接続の寄生効果を抽出します。革新的な機能により、精度を損なうことなく、従来のフィールドソルバーと比較してパフォーマンスが向上します。

よくある質問

Calibre xACT 3D のよくある質問

Calibre xACT 3D の注目リソース

特集リソースを調べたり、Calibre xACT 3Dリソースライブラリ全体にアクセスして、オンデマンドのウェビナー、ホワイトペーパー、ファクトシートをご覧ください。

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。