Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

LVSデバッグの効率化による生産性の向上

Calibre RVEユーティリティを使用すると、設計者はLVSエラーをより迅速にデバッグして修正できると同時に、LVSを何度も完全に実行する必要がなくなります。インタラクティブなショートアイソレーションは、体系的で優先順位の高いショートのデバッグプロセスを提供します。プレーンテキストでの修正提案は、設計者がLVS比較の不一致の根本原因を見つけるのに役立ちます。また、レイアウトビューと概略図ビューの両方で不一致を強調表示できるため、修正を迅速かつ効率的に実装できます。

さまざまなステップと決定ポイントを含むプロセスフローを示す図。
主な機能

製造現場で実証された、信頼できる回路検証

Calibre nmLVS プラットフォームは、その実証済みのパフォーマンス、容量、信頼性、およびデバッグの使いやすさで、設計者、エンジニア、管理者から信頼されています。正確で正確な回路検証は、世界クラスのシリコンデリバリーに欠かせない要素です。

ベンチマークを設定します

柔軟性と予測可能性

Calibre nmLVS プラットフォームは、アナログ/RF設計であろうと数百万ゲートICであろうと、複雑なデバイスパラメータ抽出を必要とするあらゆる規模のジョブの処理に最適です。すべての主要鋳造所に好まれているCalibre nmLVS ツールは、LVSの精度、信頼性、予測可能性のベンチマークを設定します。

フィットネストラッキングデータを表示する黒い帯と四角い文字盤のスマートウォッチ
直感的で使いやすい

デザインのデバッグと使いやすさ

Calibre nmLVS プラットフォームは、設計上の問題をすばやく見つけて修正するのに役立つ、直感的で使いやすい統合設計検証デバッグ環境を提供します。Calibre nmLVS ランタイムは、通常、従来のレイアウトと回路図プロセスの2〜3倍高速です。

ヘッドランプをつけている人は、背景に鍾乳石と石が見える暗い洞窟を探検します。
高速ランタイム

クラス最高の精度と実行時間

Calibre nmLVS sプラットフォームは、IC設計会社やファウンドリが必要とする信頼できるデバイス認識精度とタイムリーな実行を実現し、革新的な階層型およびロジックインジェクション技術により、事実上無制限の設計範囲と高速ランタイムを実現します。

ヘッドランプをつけている人は、背景に鍾乳石と石が見える暗い洞窟を探検します。

Calibre nmLVS のおすすめリソース

特集リソースを調べたり、Calibre nmLVS のリソースライブラリ全体にアクセスして、オンデマンドのウェビナー、ホワイトペーパー、ファクトシートをご覧ください。

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。