迅速、早期、正確な自動回路検証
設計アセンブリプロセスの早い段階で数百から数千の回路エラーの根本原因を排除することで、設計者はCalibre nmLVS Recon Early Design Verificationを使用して、全体的な検証時間を短縮し、設計を迅速に完了し、市場投入までの時間を短縮できます。
ショートアイソレーション分析
Calibre nmLVS Recon のショートアイソレーション使用モデルは、ショートアイソレーション分析とショートパスデバッグに重点を置いています。組み込みオプションにより、設計者は設計の中で特に関心のある分野を選択して、最も影響の大きいネットを分析してターゲットを絞ることができます。

選択的接続抽出
Calibre nmLVS Recon の早期設計検証により、設計チームは効率を最大化するためにどの回路検証要件を実行する必要があるかを判断し、自動的に選択的な接続抽出を実行して必要な経路を構築できます。

高速で統合されたデバッグ
高速で統合された結果の表示、エラーの視覚化、リアルタイムのエラー修正と検証により、エラー分析とユーザーフローのデバッグが合理化されます。

Calibreについてもっと知りたいですか?
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください
電話:1-800-547-3000
Calibreコンサルティングサービス
複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。
サポートセンター
シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。
キャリバーICの設計と製造
Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。