なぜでしょうか 5軸加工機が仕様の範囲内であることを保証するには。
5軸機械は生産性とパフォーマンスを向上させますが、精度は安定せず、定期的な補正が必要です。既存の測定方法は遅く、静的です。IBS Rotary Inspector は、完全自動の動的3D機械測定を工作機械上で直接行います。これにより、効率が向上し、スクラップが減り、航空宇宙、医療、精密産業の生産プロセスに対する信頼が高まります。

5軸機械は生産性とパフォーマンスを向上させますが、精度は安定せず、定期的な補正が必要です。既存の測定方法は遅く、静的です。IBS Rotary Inspector は、完全自動の動的3D機械測定を工作機械上で直接行います。これにより、効率が向上し、スクラップが減り、航空宇宙、医療、精密産業の生産プロセスに対する信頼が高まります。


ピボットポイントと直角度のエラーは、1分以内にすぐにキャプチャされます。
さらに、コントローラーの設定、動的な不安定性、ベアリングの性能の問題など、他のエラーの原因を強調しています。

熱歪みやメンテナンス作業の即時影響など、時間の経過とともに発生するエラーを追跡できます。

機械の幾何学的誤差(Q値)と動的誤差(P値)の品質数値(KPI)を含みます。
マシンの履歴が記録されました。