Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ActivaSuite Performance Management 搭載 I4Tech

i4techはシンガポールに本社を置くソリューションプロバイダーで、ASEANに拠点を置き、ヨーロッパにも事業を拡大しています。当社の製品とサービスは、インダストリー4.0(デジタルマニュファクチャリングSolutions)の急速な適応を促進します。私たちは、実際の製造上の課題を解決し、実用的でスケーラブルなソリューションでお客様がデジタルトランスフォーメーションを加速できるよう支援することに専念しています。当社の構成可能なフレームワークとデータガバナンスツールは、インダストリー4.0への投資のリスクを軽減し、製造業における根拠のある現実的なAI革命への道を開いています。

なぜでしょうか 1つのリアルタイムデータレイヤーで構成可能な製造アプリ。

多くの製造業者はいまだに紙ベースのプロセスやモノリシックなMESプラットフォームに依存していますが、それらは実装に費用がかかり、適応にも時間がかかります。ActivaSuiteは、食品・飲料、自動車、製薬などのディスクリートメーカーやプロセスメーカー向けの構成可能なフレームワークでこれに対処します。顧客は、品質やOEE などの単一のアプリケーションから始めて、自分のペースで拡張できます。すべてのアプリケーションがクラウドまたはオンプレミスの1つのリアルタイムデータレイヤーを共有します。

利点

  • 製造アプリを一度構築すれば、それをどこにでも展開でき、すべての工場とアプリにわたって一貫したリアルタイムのデータが得られます
  • ローコードで構築されたActivaSuiteを使用すると、メーカーはアプリをより迅速に展開し、簡単に適応させ、業務の変化に対応できます
  • 小規模から始めて、クラウドでもオンプレミスでも、自分のペースでアプリごとに拡張する自由

主要な機能

Case Study

Digital manufacturing 工場

ディスクリート製造工場のデジタル化

デジタル品質管理から始めて、OEE、エネルギー、メンテナンス、エンドオブラインテストを拡大し、接続された生産データを作成し、ライン間の運用の可視性を向上させました。

実環境アプリケーション

Select...

エンドツーエンドの部品トレーサビリティ-自動車組立

ActivaSuiteは、受領から最終組み立てまでコンポーネントとサブアセンブリを追跡します。これにより、自動車メーカーはシリアルおよびロットレベルの系図をOEM業界標準に適合させ、欠陥が見つかった場合は迅速に問題を特定できます。

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース