Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜゾーンバルブなの?

Siemens ゾーンバルブは、温水冷暖房システムの信頼性の高いオン/オフまたは変調制御を提供します。さまざまな建築用途で一貫した快適さを提供するのに役立ちます。

バルブの従来のゴム製フラッパーは硬くなったり欠けたりして、漏れやシステムの破片の原因となります。当社のゾーンバルブは、金属同士のプラグとシート設計が特徴で、一般的な故障箇所を排除し、システムの完全性を維持します。

すべてのバルブ本体に適合する交換可能なアクチュエータの利点により、選択が簡単になり、必要な在庫が減ります。コンパクトなサイズと回転可能なアクチュエータにより、狭いスペースにも設置できます。直接結合技術により、バルブ本体とアクチュエータを工具なしで迅速に接続できるため、貴重な設置時間とコストを節約できます。

The Siemens zone valve product family.

主なメリット

安定した温度を提供してください

温水システムに信頼できる快適さを提供してください。当社のストロークバルブの設計は、正確なオン/オフまたは基本的な変調制御を提供し、安定した温度と最適な室内の快適さを実現します。

コストと設置時間を削減します

無料の工場組立とバルブのタグ付けサービスを利用して、設置時間を節約し、プロジェクトコストを削減してください。バルブとアクチュエータを組み立て、タグを付けて現場に直接配送します。

ビル運営を最適化します

当社の高度なゾーンバルブソリューションで、業務を改善し、部屋の快適性を高めましょう。効率的な制御を実現して、より快適な環境を作りましょう。

注目の機能