all
実証済みですぐに使えるアプリケーション
当社の設計済みアプリケーションは、ビルディングとルームオートメーションにおける当社の長年にわたる深い経験に基づいています。テストされ、実証され、すぐに使用できる優れたアプリケーションライブラリがあります。
DXR1は、可変風量制御とルームオートメーションを1つのVAVボックスに組み合わせたVAVとルームオートメーションのソリューションです。OEMが工場でシステムを統合できるようにすることで、設置時間とコストを削減し、エンドユーザーはエネルギー消費と部屋の快適さを最適化できます。DXR1は、統合された、つながった、持続可能な未来を実現する、費用対効果が高く柔軟なソリューションです。
余分なエンジニアリングの労力やコストをかけずに設計を簡単にします。シーメンスの高度に統合されたソリューションと特定のOEMツールを使用すると、アプリケーションを生産ラインにスムーズに統合できます。
私たちのツールは、設置と試運転の手順を簡素化します。顧客は時間とコストも削減します。
更衣室の使用状況やテナントのニーズに適応できるソリューションで、変化に簡単に対応できます。デバイスは簡単に交換できるため、費用対効果の高いメンテナンスを実現できます。
当社の設計済みアプリケーションは、ビルディングとルームオートメーションにおける当社の長年にわたる深い経験に基づいています。テストされ、実証され、すぐに使用できる優れたアプリケーションライブラリがあります。
顧客は、ABT Siteなどの直感的なツールを使用して、エンドユーザー固有の要件に簡単かつ効果的に適合するようにアプリケーションを簡単に構成できます。アプリケーションは簡単にパラメータ化することもできます。
自動化システムへのシームレスな接続により、OEMは高速生産モードに移行できます。この接続により、VAVボックスの迅速なキャリブレーションとテストが可能になり、大量生産時の効率的なダウンロードが保証されます。