Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜスプリングリターン式電子ダンパーアクチュエータなの?

当社の電子スプリングリターンダンパーアクチュエータは、HVACシステムに信頼性の高い制御を提供します。トルクは20〜160ポンドで、エコノマイザーダンパー、ルーフトップユニット、エアハンドリングユニットの制御に最適で、効果的な空気の流れを管理できます。当社のエネルギー効率の高いアクチュエータで、効率的で安全な換気を実現してください。15秒の迅速なスプリングリターン機能により、正確な気流管理と重要な安全上のニーズに対応します。これにより、ダンパーがすばやく閉まり、安全性が高まり、エネルギー使用量が最適化されます。当社のプレナム定格アクチュエータに準拠してください。特許取得済みのセルフセンタリングシャフトアダプターは滑りを防ぎ、取り付け時間を節約し、メンテナンスを減らします。100,000回以上のフルストロークサイクルに対応するこれらのアクチュエータは、長期的な性能を発揮し、動作の中断を最小限に抑えます。

主な利点

プロジェクトの完了を早めましょう

特許取得済みのセルフセンタリングシャフトアダプターを使用すると、設置の手間を最小限に抑えることができます。この機能により、ビル管理システムのプロジェクトスケジュールを短縮するための迅速かつ確実な調整が可能になります。

継続的に運営してください

100,000回以上のフルストロークサイクルと500万回の再配置に対応するアクチュエータを、一部のモデルでは信頼できます。私たちの設計は、重要なHVACアプリケーションに長期的な耐久性と一貫した性能を提供します。

多様なユニットを最適化します

当社のアクチュエータをエコノマイザーダンパー、ルーフトップユニット、エアハンドリングユニットにシームレスに統合してください。ほとんどのモデルの手動オーバーライド機能により、停電時や運用継続時に不可欠な制御が可能になります。

注目の機能