Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

RDG200 thermostats を選ぶ理由は?

RDG200サーモスタットシリーズは、ルームオートメーションをあなたの手に委ねます。1つのデバイスで部屋を完全に自動化することで、健康的で快適な環境を確保しながら、温度、湿度、エネルギー使用量の管理が簡単になります。

内蔵センサー、柔軟な電源、スリムでお手入れが簡単なデザインにより、RDG200は事実上どの部屋にも合います。

高度な制御については、グリーンリーフ機能とプリロードされたアプリケーションが、持続可能でエネルギー効率の高い運用を実現します。PCT GoアプリによるNFCの試運転または簡単な取り付けプレートのセットアップで、設置と試運転は迅速です。

主な利点

部屋のコントロールを簡素化します

RDG200は、強力なルームオートメーションを1つのデバイスにまとめたもので、ユーザーはタッチボタン、ロータリーノブ、直感的なアイコンで温度、湿度、エネルギーの設定を簡単に制御できます。

インストール中の時間を節約できます

配線が簡単な取り付けプレートと、システムツール、DIPスイッチ、スマートフォンアプリPCT Goなどのいくつかの試運転オプションのおかげで、設置と試運転は数分で完了します。

エネルギー効率を最適化します

グリーンリーフモード、セットポイント制限、シフト可能な相対セットポイントなどの省エネ機能は、乗員の快適さを保ちながら消費量とコストを削減するのに役立ちます。

主要な機能