all
メンテナンスフリーです
シーメンのセンサーとスイッチは、優れた長期安定性により、何年ものメンテナンスフリーで動作します。
シーメンの圧力Sensors、フローSensors、スイッチは、さまざまなHVAC環境で最適な性能とエネルギー効率を保証します。ポートフォリオ全体には以下が含まれます:
シーメンのセンサーとスイッチは、優れた長期安定性により、何年ものメンテナンスフリーで動作します。
すべてのセンサーとスイッチは簡単な設置を念頭に置いて設計されているため、セットアップの時間と労力をかけずに非常に正確な測定値を得ることができます。
このポートフォリオは、専門家によるテストと実証済みの技術を通じて、最も正確な測定値のセンサーとスイッチを提供します。